0

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) für Unterputz-Gerätedose 1,5fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2735 01
23,32
4010337000822
1/10
01
Reinweiß glänzend
2735 03
23,32
4010337771371
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
2735 27
23,32
4010337771555
1/10
01
Anthrazit
2735 28
26,15
4010337771364
1/10
11
Farbe Alu (lackiert)
2735 26
30,48
4010337000785
1/10
11
Schwarz matt (lackiert)
2735 005
30,48
4010337037521
1/10
11
Grau matt (lackiert)
2735 015
30,48
4010337085294
1/10
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337000822
Art.-Nr. 2735 01VE 1/10
23,32 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337771371
Art.-Nr. 2735 03VE 1/10
23,32 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337771555
Art.-Nr. 2735 27VE 1/10
23,32 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337771364
Art.-Nr. 2735 28VE 1/10
26,15 EURPS 11
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337000785
Art.-Nr. 2735 26VE 1/10
30,48 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037521
Art.-Nr. 2735 005VE 1/10
30,48 EURPS 11
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337085294
Art.-Nr. 2735 015VE 1/10
30,48 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe25 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Aufbauhöhe6 mm

Hinweise

  • Passend für Kompakt-Gerätedosen Attema UK 40 und Typ H 140 von ABB/HAF.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank