0

Bluetooth® väggsändare 2knappars

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2462 01
4010337110736
1
kritvit blank
2462 03
4010337101642
1
kritvit sidenmatt
2462 27
4010337101659
1
antracit
2462 28
4010337101680
1
alufärg
2462 26
4010337101673
1
svart matt
2462 005
4010337101666
1
grå matt
2462 015
4010337110743
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337110736
Art.nr 2462 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337101642
Art.nr 2462 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337101659
Art.nr 2462 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337101680
Art.nr 2462 28VE 1
PS
alufärg
EAN 4010337101673
Art.nr 2462 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337101666
Art.nr 2462 005VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337110743
Art.nr 2462 015VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Trådlös sändare för överföring av kommandon för koppling, dimring eller jalusirörelser till en Bluetooth® trådlös mottagare från System 3000 eller från tredje part, t.ex. Casambi.
  • Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
  • Konfiguration via app eller NFC.

Tekniska data

Trådlös frekvens2,402- 2,480 GHz
Trådlöst protokollBluetooth® Low Energy (BLE)
gränssnittNFC
Räckvidd
i öppen terrängupp till 75 m
inomhusca 10 m
Omgivningstemperatur-25 °C till +65 °C
Luftfuktighet0 till 95 % (ingen kondensering)

Anmärkning

  • Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
  • Denna produkt kan inte användas för eNet.

Leveransen innehåller

  • Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
Datablad


Anbudsunderlag


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 251.24 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen