0

Nadajnik ścienny Bluetooth® 2x

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2462 01
4010337110736
1
czysta biel z połyskiem
2462 03
4010337101642
1
czysta biel matowa
2462 27
4010337101659
1
antracytowy
2462 28
4010337101680
1
kolor aluminium
2462 26
4010337101673
1
czarny matowy
2462 005
4010337101666
1
szary matowy
2462 015
4010337110743
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337110736
Nr artykułu 2462 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337101642
Nr artykułu 2462 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337101659
Nr artykułu 2462 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337101680
Nr artykułu 2462 28Op. 1
SC
kolor aluminium
EAN 4010337101673
Nr artykułu 2462 26Op. 1
SC
czarny matowy
EAN 4010337101666
Nr artykułu 2462 005Op. 1
SC
szary matowy
EAN 4010337110743
Nr artykułu 2462 015Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi.
  • Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.
  • Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC.

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa2,402 – 2,480 GHz
Protokół radiowyBluetooth® Low Energy (BLE)
ZłączeNFC
Zasięg
na zewnątrzdo 75 m
w budynkachok. 10 m
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +65 °C
Wilgotność powietrza0 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
  • Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet.

Zakres dostawy

  • Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Bluetooth wall transmitter

Operating instructions.

Nr artykułu 2461 .. 2462 ..

PDF, 607.13 KB

Do pobrania
Bluetooth® wall transmitter, 2-gang

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2462 005 2462 01 2462 015 2462 03 2462 26 2462 27 2462 28

PDF, 251.24 KB

Do pobrania
Bluetooth® wall transmitter, 2-gang

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2462 005 2462 01 2462 015 2462 03 2462 26 2462 27 2462 28

PDF, 165.49 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych