0

EnOcean trådlös väggsändare 1-knapp System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2421 01
4010337463825
1
kritvit blank
2421 03
4010337463832
1
kritvit sidenmatt
2421 27
4010337463849
1
antracit
2421 28
4010337463856
1
alufärg
2421 26
4010337463870
1
svart matt
2421 005
4010337037088
1
grå matt
2421 015
4010337084136
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337463825
Art.nr 2421 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337463832
Art.nr 2421 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337463849
Art.nr 2421 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337463856
Art.nr 2421 28VE 1
PS
alufärg
EAN 4010337463870
Art.nr 2421 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337037088
Art.nr 2421 005VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337084136
Art.nr 2421 015VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Radiosändare som skickar kopplings-, dimmer- eller jalusikommandon till EnOcean radiosystemets radiomottagare.
  • Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
  • Krypterad eller okrypterad trådlös överföring möjligt.

Tekniska data

Trådlös frekvens868,3 MHz
Räckvidd
i öppen terrängupp till 300 m
inomhusca 30 m
Omgivningstemperatur-25 °C till +65 °C
Luftfuktighet0 till 95 % (ingen kondensering)

Anmärkning

  • Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
  • Denna produkt kan inte användas för eNet. Gira EnOcean-sändare är kompatibla med aktorer från tredje part.

Leveransen innehåller

  • Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
Datablad

Anbudsunderlag

EnOcean wireless wall transmitter

Operating instructions.

Art.nr 2421 .. 2422 ..

PDF, 620.49 KB

Ladda ner
EnOcean wireless wall transmitter, 1-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr 2421 005 2421 01 2421 015 2421 03 2421 26 2421 27 2421 28

PDF, 232.07 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen