Detekteringen använder sig av dopplereffekten och kan jämföras med hastighetsmätningar i trafiken. Rörelsedetekteringen kan även ske genom icke skärmande material. På så sätt kan t.ex. offentliga toaletter täckas med en enda Sensotec.
Egenskaper
Beröringsfri tillkoppling förhindrar smuts. Därmed kontaminerar användaren inte rörelsevakten med virus eller bakterier.
Detekteringen i när- och fjärrområdet är avhängig av objektets reflektionsyta, hastighet och typ (människa, djur, föremål, o.s.v.).
Metallramar inverkar på övervakningsområdet.
Utökning av registreringsområdet med biapparater.
Manövrering av en hjälpenhet med vippbrytare.
Behöver en IR-fjärrkontroll för idrifttagning och för att ställa in olika funktioner.
Separat luxvärde och eftersläpningstid kan ställas in (teach-funktion).
Fjärrövervakningens känslighet kan ställas in.
Montering i djup apparatdosa.
Uppfyller bestämmelserna i VDI / VDE 6008 blad 3.
Sensotec är en aktiv rörelsevakt. Den registrerar temperaturoberoende rörelser i registreringsområdet och tänder rumsbelysningen, beroende på omgivningens ljusstyrka.
Rörelser i närområdet tänder rumsbelysningen odimmad.
Rumsbelysningens inkopplingsljusstyrka inställningsbar vid fjärregistrering.
Tekniska data
Spänningsförsörjning
AC 230/240 V~
Nätfrekvens
50/60 Hz
Omgivningstemperatur
0 °C till 50 °C
Monteringshöjd
1,10 m
Övervakningsområde framåt
Närområde
ca 5 cm
Fjärrområde
ca 6 m
Räckvidd åt sidorna
Fjärrområde
ca 2 m
Ljusstyrka
10 till 1000 lx
Eftersläpningstid
1 sek till 60 min
Anslutning skruvklämmor
Entråds
1,5 till 2,5 mm²
fintråds utan ledarändhylsa
1,5 till 2,5 mm²
Anslutningseffekt
Glödlampor
4 till 300 W
HV-halogen
4 till 300 W
LED-lampor
Typ. 4 till 60 W
Inbyggnadsdjup
33 mm
Anmärkning
För idrifttagning och för att ställa in olika funktioner behövs en IR-fjärrkontroll.