0

Infälld IP-radio System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2320 70
4010337118718
1
kritvit sidenmatt (lackerad)
2320 72
4010337118725
1
antracit (lackerad)
2320 73
4010337118695
1
svart matt (lackerad)
2320 74
4010337118732
1
grå matt (lackerad)
2320 76
4010337118701
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

kritvit blank
EAN 4010337118718
Art.nr 2320 70VE 1
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337118725
Art.nr 2320 72VE 1
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337118695
Art.nr 2320 73VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337118732
Art.nr 2320 74VE 1
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337118701
Art.nr 2320 76VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Internetradio för infällt montage.
  • Med radion kan radiokanaler på nätet spelas upp via WLAN.
  • Radion kan också användas för att styra högtalare från Sonos.
  • Man kan också spela musikfiler från en mobil enhet via Bluetooth®.
  • Radion manövreras med de kapacitiva tryckknapparna på knappsatsen. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna.
  • Anslutning till WLAN kan ske via WPS-funktionen i sin enklaste form.
  • Dessutom kan idrifttagningen göras bekvämt från en mobil enhet med appen Gira System 3000. Med appen kan också alla ytterligare inställningar av radion göras. Upp till 20 favoritkanaler kan sparas, de första tre kanalerna kan öppnas direkt på radion med favoritknapparna.
  • Ytterligare funktioner i appen är val av driftlägen ”Internetradio” eller ”Sonos-styrning”, individuell ordning av displayinnehåll, klanginställning, väderinställning och väckningsfunktion.
  • Via 230 V-biapparatingången kan radion slås på med t.ex. en strömställare eller en rörelsevakt tillsammans med rumsbelysningen.
  • Radion sitter i en kompakt, infälld insats och kan på så sätt installeras i en enda apparatdosa.
  • Med radion kan högtalaren installeras i en kombination eller på distans i en apparatdosa. Två högtalare kan anslutas till radioinsatsen. Radion kan arbeta i mono- och stereodrift.
  • I sleep-läge stängs radion av igen automatiskt efter 30 minuter. Radion kan också användas som väckarklocka.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50 Hz
Högtalare impedans4 Ω till 16 Ω
Anslutningsklämmor
Nät1,5 mm² till 2,5 mm²
Högtalare0,5 mm² till 1,5 mm²
Inbyggnadsdjup32 mm
Audioeffekt1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Trådlös frekvens2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffektmax. 2,5 mW
Sändningsräckviddtyp. 10 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • I kombination med andra elektroniska apparater under en gemensam täckplatta, finns det risk för sämre mottagning.
Datablad

Anbudsunderlag

Inbyggd IP-radio

Bruksanvisning.

Art.nr 2320 ..

PDF, 186.29 KB

Ladda ner
IP flush-mounted radio

EC Declaration of conformity

Art.nr 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 29 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600 2321 00

PDF, 333.03 KB

Ladda ner
IP flush-mounted radio

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600

PDF, 236.98 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen