0

Unterputz-Radio IP System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2320 70
219,96
4010337118718
1
03
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
2320 72
224,88
4010337118725
1
03
Anthrazit (lackiert)
2320 73
224,88
4010337118695
1
03
Schwarz matt (lackiert)
2320 74
224,88
4010337118732
1
03
Grau matt (lackiert)
2320 76
224,88
4010337118701
1
03
Reinweiß glänzend
2320 112
-
4010337121770
-
-

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337118718
Art.-Nr. 2320 70VE 1
219,96 EURPS 03
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337118725
Art.-Nr. 2320 72VE 1
224,88 EURPS 03
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337118695
Art.-Nr. 2320 73VE 1
224,88 EURPS 03
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337118732
Art.-Nr. 2320 74VE 1
224,88 EURPS 03
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337118701
Art.-Nr. 2320 76VE 1
224,88 EURPS 03
Reinweiß glänzend
EAN 4010337121770
Art.-Nr. 2320 112VE -
-PS -

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Internetradio zur Unterputz-Montage.
  • Mit dem Radio können über WLAN Internetradiosender abgespielt werden.
  • Alternativ kann das Radio zum Bedienen von Sonos Lautsprechern genutzt werden.
  • Auch das Einspielen von Musikdateien via Bluetooth® von einem mobilen Endgerät ist möglich.
  • Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der Symbole notwendig.
  • Die Einbindung in das WLAN kann in einfachster Form über die WPS-Funktion erfolgen.
  • Darüber hinaus kann die Inbetriebnahme komfortabel mit der Gira System 3000 App über ein mobiles Endgerät vorgenommen werden. Mit der App können auch alle weiteren Einstellungen des Radios erfolgen. Es können bis zu 20 Favoritensender hinterlegt werden, die ersten drei Sender können direkt mit den Favoritentasten am Radio aufgerufen werden.
  • Weitere Funktionen über die App sind die Auswahl der Betriebsarten „Internet-Radio“ oder „Sonos-Bedienung“, die individuelle Anordnung der Displayinhalte, Klangeinstellung, Wetterprognose und Weckfunktion.
  • Über den 230-V-Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem Lichtschalter oder einem Bewegungsmelder zusammen mit der Raumbeleuchtung eingeschaltet werden.
  • Das Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
  • Der Lautsprecher kann mit dem Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei Lautsprecher angeschlossen werden. Das Radio kann im Mono- und Stereobetrieb arbeiten.
  • Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder aus. Auch als Wecker kann das Radio genutzt werden.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50 Hz
Lautsprecher Impedanz4 Ω bis 16 Ω
Anschlussklemmen
Netz1,5 mm² bis 2,5 mm²
Lautsprecher0,5 mm² bis 1,5 mm²
Einbautiefe32 mm
Audioleistung1,5 W (8 Ω) 3 W (4 Ω)
Funkfrequenz2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistungmax. 2,5 mW
Sendereichweitetyp. 10 m
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

IP flush-mounted radio

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600

PDF, 236.98 KB

Download
Unterputz-Radio IP

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2320 005 2320 01 2320 015 2320 03 2320 26 2320 27 2320 28 2320 29 2320 70 2320 72 2320 73 2320 74 2320 76 2320 112 2320 600 2321 00

PDF, 333.03 KB

Download
Unterputz-Radio IP

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2320 ..

PDF, 187.28 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank