Högtalare inbyggd radio IP
cremevit blank
2282 01
4010337076230
1
kritvit blank
2282 03
6240068
4010337076247
1
kritvit sidenmatt
2282 27
6240070
4010337076254
1
antracit
2282 28
6240071
4010337076261
1
alufärg (lackerad)
2282 26
6240069
4010337076162
1
svart matt (lackerad)
2282 005
4010337037286
1
grå matt (lackerad)
2282 015
4010337083931
1
rostfritt stål
2282 600
4010337032861
1
svart glas-design
2282 05
6240260
4010337889182
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Ljudsystem
Egenskaper
Högtalare för anslutning till Gira inbyggd radio.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 32 mm |
| Anslutningsarea |
| Högtalar-/AUX-anslutning | 1,5 mm² |
| impedans | 8 Ω |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +50 °C |
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 228227
IFC, 27.28 KB
RDS-radio
Bruksanvisning.
Art.nr 2280 ..
2284 ..
PDF, 157.33 KB
RDS flush-mounted radio with a speaker
EC Declaration of conformity
Art.nr 0495 72
2280 005
2280 01
2280 015
2280 03
2280 05
2280 26
2280 27
2280 28
2280 112
2280 600
2282 005
2282 01
2282 015
2282 03
2282 05
2282 26
2282 27
2282 28
2282 70
2282 72
2282 73
2282 74
2282 76
2282 112
2282 600
2480 01
2480 03
2480 05
2480 26
2481 00
2482 00
PDF, 174.16 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen