0

Frontmodul för rörelsevakt 1,10 m standard för KNX System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2040 70
4010337115595
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
2040 72
4010337115601
1/5
antracit (lackerad)
2040 73
4010337115571
1/5
svart matt (lackerad)
2040 74
4010337115618
1/5
grå matt (lackerad)
2040 76
4010337115588
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.

kritvit blank
EAN 4010337115595
Art.nr 2040 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337115601
Art.nr 2040 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337115571
Art.nr 2040 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337115618
Art.nr 2040 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337115588
Art.nr 2040 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Montering på busskopplare 3.
  • Kan konfigureras för rörelsedetektering (tillämpning "Vakt") eller rumsövervakning (tillämpning "Detektor").
  • Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids.
  • Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift.
  • Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna.
  • Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan.
  • Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten.
  • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
  • Ett funktionsblock kan konfigureras.
  • Funktionsblock för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor" kan konfigureras.
  • Funktionsblocket har två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX.
  • Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscenbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge.
  • Omkoppling av driftläge (OFF/AUTO/ON) under löpande drift genom på plats-manövrering eller via kommunikationsobjekt genom på plats-manövrering till ytterligare KNX rörelsevakter via KNX touchsensor eller visualisering.
  • Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas.
  • Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
  • Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
  • Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 32 m
Räckvidd åt sidornamax. 19 m
Övervakningsvinkel180°
Ljusstyrkesensor
Mätområdeca 1 till 1000 lx
Kapslingsklass
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Endast lämplig för användning inomhus.
  • Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
Datablad

Anbudsunderlag

Rörelsevakt Komfort, Standard 1,10 m

Bruksanvisning.

Art.nr 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.09 MB

Ladda ner
Rörelsevakt Standard 1,10 m / 2,20 m

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Art.nr 2040 .. 2041 ..

ZIP, 520.27 KB

Ladda ner
Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Art.nr 2040 .. 2041 ..

PDF, 10.88 MB

Ladda ner
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 265.63 KB

Ladda ner
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 165.06 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen