0

Bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Standard for KNX System 70

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
2040 70
4010337115595
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
2040 72
4010337115601
1/5
antrasitt (lakkert)
2040 73
4010337115571
1/5
svart matt (lakkert)
2040 74
4010337115618
1/5
grå matt (lakkert)
2040 76
4010337115588
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.

renhvit glans
EAN 4010337115595
Art.nr. 2040 70VE 1/5
PS
renhvit silkematt (lakkert)
EAN 4010337115601
Art.nr. 2040 72VE 1/5
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337115571
Art.nr. 2040 73VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337115618
Art.nr. 2040 74VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337115588
Art.nr. 2040 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Montering på busstilkobling 3.
  • Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder").
  • Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået.
  • Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.
  • Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis.
  • Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.
  • Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • En funksjonsblokk kan konfigureres.
  • Funksjonsområde for anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder" kan konfigureres.
  • Funksjonsområdet har to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.
  • Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.
  • Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) under drift med lokal betjening eller via kommunikasjonsobjekt med lokal betjening på flere bevegelsesdetektorer for KNX via tastsensor for KNX el. visualisering.
  • Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.
  • Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".
  • Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.
  • Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 32 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 19 m
Registreringsvinkel180°
Lysstyrkesensor
Måleområdeca. 1 til 1000 lx
Beskyttelsesgrad
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
Datablad

Programvare

Bevegelsesdetektor Komfort, Standard 1,10 m

Bruksanvisning.

Art.nr. 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.09 MB

Nedlasting
Bevegelsesdetektor Standard 1,10 m / 2,20 m

Produktdatabase fra ETS4.2

Art.nr. 2040 .. 2041 ..

ZIP, 520.27 KB

Nedlasting
Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m

Technical documentation.

Art.nr. 2040 .. 2041 ..

PDF, 10.88 MB

Nedlasting
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 265.63 KB

Nedlasting
Motion detector top unit 1.10 m Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2040 005 2040 01 2040 015 2040 03 2040 26 2040 27 2040 28 2040 65 2040 66 2040 67 2040 70 2040 72 2040 73 2040 74 2040 76 2040 112 2040 600

PDF, 165.06 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase