Profil 55 med fästvinkel 5fack 600 mm
aluminium kritvit blank (lackerad)
1195 27
4010337195276
1
aluminium
1195 26
4010337195269
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Installationsprofil av aluminium för vågrät och lodrät montage. Med kabel- och kanalingenomföring. Kabelingenomföringen finns både i infällt och utanpåliggande utförande. Förenklad montage tack vare att insatserna snäpps fast.
Anmärkning
Generellt droppsäkra är vippbrytare, tryckknappar och jordade uttagen med täcklock ur System 55 på väggen, tillsammans med dessa kapslingar (IP21). Nyckelbrytare och 3-stegsströmställare kan inte monteras in i dessa kapslingar. Med fästvinkel eller fötter kan Profil 55 installeras på bord, underskåp eller i hörn.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen