Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
EAN 4010337195276
Art.-Nr. 1195 27VE 1
233,44 EURPS 17
Aluminium
EAN 4010337195269
Art.-Nr. 1195 26VE 1
210,90 EURPS 17
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale
Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage.
Mit Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.
Hinweise
Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
Über die Befestigungswinkel bzw. Standfüße kann das Profil 55 sowohl als Tischgehäuse als auch unter Hängeschränken oder in Ecken installiert werden.
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.