Gammalt - Vippbrytare med stort textfält och symbol Ringklocka
cremevit blank
0679 01
4010337679011
1
kritvit blank
0679 03
4010337679035
1/5
kritvit sidenmatt
0679 27
4010337679271
1/5
antracit
0679 28
4010337679288
1
alufärg (lackerad)
0679 26
4010337679264
1
svart matt (lackerad)
0679 005
4010337038177
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Ersättningsartikel:
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Ersättningsartikel:
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Wippschalter / Wipptaster
Tekniska data
| Mått |
| Textfält | B 37 x H 47 mm |
Anmärkning
Beroende på tillgänglighet.
Leveransen innehåller
Tomma textskyltar medföljer.
Mått
| Bredd | 55,00 mm |
| Höjd | 55,00 mm |
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen