Täckram Gira E1 kritvit blank
1knapp
0211 150
4010337126119
1/10
2knappars
0212 150
4010337126126
1/10
2fack utan mellanbalk
1002 150
4010337126133
1/10
3fack
0213 150
4010337126140
1/5
4knappars
0214 150
4010337126157
1/5
5knappars
0215 150
4010337126164
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Anmärkning
Även avsedd för kanalinstallation. Täckram (1- till 5fack) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.
Mått
| Bredd | 80,80 mm |
| Höjd | 223,40 mm |
| Djup | 9,30 mm |
Fler länkar
Gira E1 - Starkt reducerad design
Mer
Cover frame
Cleaning and care.
Gira E1
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen