Täckram Gira F200 antracit (lackerad)
1knapp
0211 73
4010337113157
1/10
2knappars
0212 73
4010337113201
1/10
2fack utan mellanbalk
1002 73
4010337113416
1/10
3fack
0213 73
4010337113256
1/5
4knappars
0214 73
4010337113317
1/5
5knappars
0215 73
4010337113362
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Tekniska data
| Täckram 1kn | B 90,0 x H 90,0 x T 11,4 |
| Täckram 2kn | B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 |
| Täckram 5kn u/MB | B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 |
| Täckram 3kn | B 90,0 x H 232,6 x T 11,4 |
| Täckram 4kn | B 90,0 x H 303,9 x T 11,4 |
| Täckram 5kn | B 90,0 x H 375,2 x T 11,4 |
| Hörnradie | R 0,3 |
Mått
| Bredd | 90,00 mm |
| Höjd | 90,00 mm |
| Djup | 11,40 mm |
Cover frame
Cleaning and care.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen