Täckram Gira E2 alufärg (lackerad)
1knapp
0211 25
1852006
4010337211259
1/10/100
1,5knappars
1001 25
1850129
4010337881346
1/10
2knappars
0212 25
1852010
4010337212256
1/10
2fack utan mellanbalk
1002 25
1852017
4010337002253
1/10
3fack
0213 25
1852014
4010337213253
1/5
4knappars
0214 25
1852018
4010337214250
1/5
5knappars
0215 25
1852022
4010337215257
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
Anmärkning
Även avsedd för kanalinstallation. Täckram (1- till 5fack) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.
Mått
| Bredd | 80,80 mm |
| Höjd | 80,80 mm |
| Djup | 9,30 mm |
Fler länkar
Gira E2 - Starkt reducerad design
Mer
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 021125
IFC, 9.27 KB
Cover frame
Cleaning and care.
Gira E2
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen