Täckram Gira F100 kritvit blank
1knapp
0211 112
1852191
4010337043973
1/10
2knappars
0212 112
1852192
4010337044017
1/10
2fack utan mellanbalk
1002 112
4010337047094
1/10
3fack
0213 112
1852193
4010337044031
1/5
4knappars
0214 112
1852194
4010337044055
1/5
5knappars
0215 112
1852195
4010337044079
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
I färgvarianten kritvit blank: består av 85 % biocirkulär plast.
Tekniska data
| Täckram 1kn | B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 |
| Täckram 2kn | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Täckram 5kn u/MB | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Täckram 3kn | B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 |
| Täckram 4kn | B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 |
| Täckram 5kn | B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 |
| Hörnradie | R 3 |
| Biocirkulär plast |
| Färgvariant: kritvit blank | min. 50% |
Anmärkning
I kombination med tätningsfläns även lämplig för kapslad infälld montering enligt IP44.
Revit fil för BIM (Building Information Model)
Art.nr 0211112
RFA, 440 KB
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 0211112
IFC, 19.22 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame
Cleaning and care.
Gira F100 cover frame pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Art.nr 0211 112
PDF, 141.39 KB
Gira Flächenschalter
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen