Ramka Gira F100 czysta biel z połyskiem 1x
0211 112
4010337043973
1/10
2x
0212 112
4010337044017
1/10
2x, bez przegrody
1002 112
4010337047094
1/10
3x
0213 112
4010337044031
1/5
4x
0214 112
4010337044055
1/5
5x
0215 112
4010337044079
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy W wariancie kolorystycznym czysta biel z połyskiem: jest wykonany w 85% z biocyrkularnego tworzywa sztucznego. Dane techniczne Ramka 1x B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 Ramka 2x B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Ramka 2x b/prz. B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 Ramka 3x B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 Ramka 4x B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 Ramka 5x B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 Promień narożnika R 3 Tworzywo sztuczne o obiegu zamkniętym Wariant kolorystyczny: czysta biel z połyskiem min. 50%
Wskazówki W połączeniu z kołnierzem uszczelniającym nadaje się również do podtynkowego montażu bryzgoszczelnego IP44. Dalsze linki Gira F100 - Piękne i inteligentne Więcej
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 0211112
RFA, 440 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 0211112
IFC, 19.22 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame Cleaning and care.
Gira F100 cover frame pure white glossy Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Nr artykułu 0211 112
PDF, 141.39 KB
Gira Flächenschalter Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych