Мой дом
0
RU
Поиск
Категории
Устройства распознавания присутствияи движения Gira для KNX (24)
Датчик движения, высота монтажа до 1,10 м (6)
Датчик движения, высота монтажа до 2,20 м (6)
Датчик присутствия Mini (2)
Датчик присутствия (2)
Регулятор яркости Mini (1)
Наружный датчик движения (1)
Принадлежности (6)
Управление освещением (17)
Накладки датчика движения, 1,10 м для KNX (6)
Накладки датчика движения, 2,20 м для KNX (6)
Датчик присутствия Mini для KNX (2)
Датчик присутствия для KNX (2)
Принадлежности (1)
Система Gira KNX (63)
Системные устройства (7)
Устройство управления жалюзи Komfort (3)
Шлюз DALI Colour (2)
Интерфейсы кнопочного выключателя Komfort (3)
Диммирование (9)
Двоичные входы (2)
Источники питания (4)
Переключение (5)
Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения (4)
Жалюзи (4)
Рольставни (1)
Датчики (2)
Принадлежности (8)
Исполнительные устройства скрытого монтажа (3)
Устройство управления жалюзи Standard (3)
Интерфейсы кнопочного выключателя Standard (3)
Устройства управления Gira для KNX (97)
Постоянный регулятор и многофункциональная накладка с интерфейсом кнопочного выключателя, 4-канал. (4)
Интерфейсы кнопочного выключателя Komfort (3)
Шинный соединитель для KNX (2)
Интерфейс передачи данных (1)
Сенсорный выключатель 4.55 Standard (3)
Принадлежности (5)
Сенсорный выключатель 3 Basis System 55 (3)
Сенсорный выключатель 3 Komfort System 55 (5)
Сенсорный выключатель 3 Plus System 55 (2)
Сенсорный выключатель 3 Basis Gira F100 (3)
Сенсорный выключатель 3 Komfort Gira F100 (5)
Сенсорный выключатель 3 Plus Gira F100 (3)
Кнопочные выключатели для Gira One и KNX (10)
Сенсорный выключатель 4.55 Komfort (3)
Интерфейсы кнопочного выключателя Standard (3)
Сенсорный выключатель 4.95 Komfort (3)
Наборы клавиш для сенсорного выключателя 4.55 (3)
Наборы клавиш, индивидуальнo для сенсорного выключателя 4.55 (3)
Наборы клавиш с полем для надписи для сенсорного выключателя 4.55 (3)
Сенсорный выключатель 4.95, 24 В (3)
Наборы клавиш для сенсорного выключателя 4.95 (3)
Наборы клавиш, индивидуальнои для сенсорного выключателя 4.95 (3)
Наборы клавиш с полем для надписи для сенсорного выключателя 3 (7)
Наборы клавиш для сенсорного выключателя 3 (7)
Наборы клавиш, индивидуальнои для сенсорного выключателя 3 (7)
Gira Eco для KNX (1)
Gira Eco для KNX (1)
Управление жалюзи (21)
Исполнительное устройство рольставней для KNX (1)
Исполнительные устройства жалюзи для KNX (4)
Устройство управления жалюзи Komfort (3)
Кнопочные выключатели для Gira One и KNX (10)
Устройство управления жалюзи Standard (3)
Gira System 55 (21)
Управление освещением (4)
Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения (12)
Кнопочные выключатели для Gira One и KNX (5)
Водозащищенный скрытый монтаж IP44 Gira TX_44 (4)
Управление освещением (4)
DALI, прочие электронные устройства (6)
Шлюз DALI Colour (2)
DALI (3)
1 – 10 В (1)
Gira F100 (35)
Управление освещением (4)
Сенсорные выключатели (11)
Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения (15)
Кнопочные выключатели для Gira One и KNX (5)
Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения (28)
Термостат помещения (22)
Отопление (3)
Вентиляция, кондиционирование помещения (1)
Вставки термостата помещенияSystem 3000 (2)
Gira S1 (1)
Gira S1 (1)
Gira F1 (1)
Gira F1 (1)
Gira X1, Gira L1 (2)
Gira X1 (1)
Gira L1 (1)
Gira One (41)
Сенсорный выключатель 4.55 Komfort (3)
Коммутаторы и исполнительные устройства жалюзи (REG) (8)
Кнопочный выключатель (10)
Исполнительное устройство диммирования (REG) (1)
Двоичные входы с коммутаторами (скрытый монтаж) (2)
Двоичные входы с исполнительным устройством диммирования (скрытый монтаж) (1)
Сенсорный выключатель 4.95 Komfort (3)
Интерфейсы кнопочного выключателя Standard (3)
Исполнительное устройство отопления (REG) (1)
Источники питания (3)
Gira G1 XS (1)
Серверы (1)
Принадлежности (2)
Датчик движения (1)
Gira G1 2-е поколение (1)
Gira System 3000 (11)
Принадлежности (2)
Устройства переключения System 3000 (4)
Дополнительные устройства System 3000 (1)
Диммеры System 3000 (4)
Вставки скрытого монтажа, принадлежности (2)
Принадлежности (2)
Gira HomeServerGira FacilityServer (5)
Gira G1 XS (1)
Gira HomeServer 4 (1)
Gira FacilityServer (1)
Gira G1 2-е поколение (1)
Принадлежности (1)
Gira G1 (3)
Gira G1 XS (1)
Принадлежности (1)
Gira G1 2-е поколение (1)
Квартирные станции Gira (2)
Gira G1 XS (1)
Gira G1 2-е поколение (1)
9 результаты для knx
Расширенный поиск
Шлюз DALI Plus для KNX
Исполнительное устройство диммирования, 4-канал. Komfort для KNX
4 x 225 Вт/ВА
Шлюз DALI Colour, 1-канал. для KNX
Шлюз DALI Colour, 2-канал. для KNX
Исполнительное устройство DALI Colour, 4-канал., для KNX
Исполнительное устройство диммирования, 1-канал. для KNX
20–500 Вт/ВА
Исполнительное устройство диммирования, 2-канал. для KNX
2 x 300 Вт/ВА
Модуль управления 1–10 В, 4-канал. с ручным управлением для KNX
Исполнительное устройство диммирования, 4-канал. Standard для Gira One и KNX
4 x 225 Вт/ВА