Номинальное напряжение:
AC от 110 до 230 В, 50/60 Гц
Макс. присоединенная мощность (230 В AC) для каждого канала
Лампы накаливания:
от 20 до 300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 300 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 300 ВА
Трансформатор Tronic:
от 20 до 300 Вт
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
от 20 до 100 ВА
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. 20 до 100 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
тип. от 3 до 60 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. от 3 до 60 Вт
Присоединенная мощность (AC 110 В) для каждого канала
Лампы накаливания:
от 20 до 150 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 150 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 150 ВА
Трансформатор Tronic:
от 20 до 150 Вт
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
от 20 до 50 ВА
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. от 20 до 50 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
тип. от 3 до 30 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. от 3 до 30 Вт
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²