Вставка релейного переключателя System 3000, беспотенциальная

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5407 00
5407 00
EAN 4010337112068
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

См. перечень

вст.рел.пер. S3000

Опциональные принадлежности

См. перечень

вст.рел.пер. S3000

Характеристики

Характеристики

  • Переключение освещения и однофазных двигателей.
  • Управление электрическим подогревом пола и термическими сервоприводами в комбинации с накладкой термостата помещения.
  • Коммутация отклоняющихся потенциалов напряжения или внешних проводов через беспотенциальный контакт.
  • Возможность подключения дополнительных устройств.
  • Автоматическое выключение нагрузки. 5 уровней настройки времени работы по инерции, без возможности подстройки.
  • Тестовый режим для проверки функционирования.
  • Работа с подключением нейтрального провода.

Комбинация с накладкой управления RF, 1-клавишн./2-клавишн. для KNX

  • Канал коммутатора, 1-канал.
  • Канал датчика, 1-канал. или 2-канал.
  • Возможно локальное управление вставкой System 3000.
  • Возможно беспроводное управление другими устройствами для KNX в качестве датчика.
  • Выбор функции вставки:
    режим замыкающего или размыкающего контакта, функция освещения лестничной клетки, функция сцены, функция блокировки, задержки по времени.
  • Комбинация накладок 5393xx и 5394xx возможна только начиная с I05 (индекс).

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ток переключения при 35 °C
Омический:
16 A (AC1)

Ток переключения
Люминесцентные лампы:
4 AX

Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт

Присоединенная мощность при 35 °C
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. 400 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
станд. 400 Вт
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2000 Вт
Трансформаторы Tronic:
1500 Вт
Индуктивные трансформаторы:
1000 ВА
Люминесцентные лампы, без компенсации:
920 ВА

Емкостная нагрузка:
920 ВА (115 мкФ)

Время работы по инерции:
без, 1 мин, 5 мин, 30 мин, 60 мин

Глубина установки:
24 мм

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +45 °C

Указания

  • Если температура окружающей среды выше 35 °C, уменьшите подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Bставка релейного переключателя, беспотенциальным
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5407 00

PDF, 358 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Zero-voltage relay switching insert
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5407 00

PDF, 349 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания