Вставка вст.рел.пер. S3000 беспотенц. [540700] Вставка релейного переключателя System 3000, беспотенциальная Gira One Характеристики: - Переключение освещения и однофазных двигателей. - Управление электрическим подогревом пола и термическими сервоприводами в комбинации с накладкой термостата помещения. - Коммутация отклоняющихся потенциалов напряжения или внешних проводов через беспотенциальный контакт. - Возможность подключения дополнительных устройств. - Автоматическое выключение нагрузки. 5 уровней настройки времени работы по инерции, без возможности подстройки. - Тестовый режим для проверки функционирования. - Работа с подключением нейтрального провода. Комбинация с накладкой управления RF, 1-клавишн./2-клавишн. для KNX - Канал коммутатора, 1-канал. - Канал датчика, 1-канал. или 2-канал. - Возможно локальное управление вставкой System 3000. - Возможно беспроводное управление другими устройствами для KNX в качестве датчика. - Выбор функции вставки: режим замыкающего или размыкающего контакта, функция освещения лестничной клетки, функция сцены, функция блокировки, задержки по времени. - Комбинация накладок 5393xx и 5394xx возможна только начиная с I05 (индекс). Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Ток переключения при 35 °C - Омический: 16 A (AC1) Ток переключения - Люминесцентные лампы: 4 AX Ожидание: от 0,1 до 0,5 Вт Присоединенная мощность при 35 °C - Высоковольтные светодиодные лампы: станд. 400 Вт - Компактная люминесцентная лампа: станд. 400 Вт - Лампы накаливания: 2300 Вт - Высоковольтные галогенные лампы: 2000 Вт - Трансформаторы Tronic: 1500 Вт - Индуктивные трансформаторы: 1000 ВА - Люминесцентные лампы, без компенсации: 920 ВА Емкостная нагрузка: 920 ВА (115 мкФ) Время работы по инерции: без, 1 мин, 5 мин, 30 мин, 60 мин Глубина установки: 24 мм Монтаж: в приборную коробку согласно DIN 49073 Температура окружающего воздуха: от -25 °C до +45 °C Указания: - Если температура окружающей среды выше 35 °C, уменьшите подключенную нагрузку. Производство: Gira Арт. № 5407 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx