Gira One Medium:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Испытательное напряжение:
4 кВ (линия шины KNX/EIB)
Номинальное напряжение:
AC от 110 до 230 В, 50/60 Гц
Макс. присоединенная мощность (230 В AC) для каждого канала
Лампы накаливания:
от 20 до 225 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 225 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 210 ВА
Трансформатор Tronic:
от 20 до 225 Вт
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
от 20 до 100 ВА
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. 20 до 200 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
тип. 1 до 200 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. от 20 до 150 Вт
Gira One Bus:
Соединительная и ответвительная клемма
Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²