Gira One Medium:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba:
4 kV (cable de bus KNX/EIB)
Tensión nominal:
110 hasta 230 V CA, 50/60 Hz
Máx. potencia conectada (230 V CA) por canal
Lámparas incandescentes:
20 hasta 225 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 hasta 225 W
Transformador convencional:
20 a 210 VA
Transformador Tronic:
20 hasta 225 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típica 20 a 200 W
Lámparas LED de alta tensión:
típica 1 hasta 200 W
Lámpara fluorescente compacta:
típica 20 hasta 150 W
Bus Gira One:
Borne de conexión y derivación
Sección de conexión:
máx. 4 mm²