Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Вставка светодиодного диммера с поворотным выключателем


20 - 200 Вт
Арт. № 0300 00
EAN 4010337300007
Упаковочная единица 1/5
Система цен 22

Необходимые принадлежности

Характеристики

  • Переключение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп и высоковольтных светодиодных ламп с регулировкой фазовой компенсацией.
  • Защита от короткого замыкания с помощью слаботочного предохранителя.
  • С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц

Присоединенная мощность при 25 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая компенсация):
тип. от 3 до 40 Вт
Лампы накаливания:
от 20 до 200 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 200 Вт

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Указания

  • При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °C, снизить подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Светодиодная вставка для диммера с поворотным выключателем
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Загрузка
Арт. №
0300 00
Формат файла
PDF
Размер файла
292 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

LED dimming insert with rotary switch-off
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
0300 00
Формат файла
PDF
Размер файла
285 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров