Вставка вст.СД димм. 20-200 Вт пов.выкл. [030000] Вставка светодиодного диммера с поворотным выключателем DALI, Прочая электроника 20 - 200 Вт Характеристики: - Переключение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп и высоковольтных светодиодных ламп с регулировкой фазовой компенсацией. - Защита от короткого замыкания с помощью слаботочного предохранителя. - С винтовыми клеммами. Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц Присоединенная мощность при 25 °C - Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая компенсация): тип. от 3 до 40 Вт - Лампы накаливания: от 20 до 200 Вт - Высоковольтные галогенные лампы: от 20 до 200 Вт Глубина установки: 32 мм Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C Указания: - При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °C, снизить подключенную нагрузку. Производство: Gira Арт. № 0300 00 20 - 200 Вт Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx