KNX IP-маршрутизатор


REG plus-типа
Арт. № 2167 00
EAN 4010337084440
Упаковочная единица 1
Система цен 26

Опциональные принадлежности

Характеристики

  • Соединение линий KNX при помощи сетей передачи данных с использованием межсетевого протокола (IP).
  • Подключение к системе KNX вместе с Gira HomeServer или Gira FacilityServer.
  • Фильтрация и передача телеграмм.
  • Применение в качестве линейного или зонного соединителя.
  • Использование в качестве таймера KNX.
  • Запись телеграмм KNX на карту microSD.
  • Аппаратное обеспечение начиная с версии индекса I14 подготовлено для KNX Secure (требуется дополнительное обновление микропрограммного обеспечения).
  • Одновременно возможно до четырех туннельных соединений.
  • Надежная связь с автоматической корректировкой потерь телеграмм в БЛВС (Reliable Communication).

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
DC 24 - 30 В

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Поддерживаемые протоколы:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)

Карта microSD:
До 32 Гб

Разъемы
IP:
Разъем RJ45
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Температура окружающей среды:
от 0°С до +45°С

Указания

  • Питание от внешнего источника DC 24 В.
  • Для обновлений микропрограммного обеспечения необходим Gira Projekt Assistent (GPA). GPA можно бесплатно скачать в разделе загрузок Gira.

Комплект поставки

  • Карта microSD не входит в комплект поставки.

Габариты

модульн. eд. (ME): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

IP-маршрутизатор, IP-интерфейс
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Загрузка
Арт. №
2167 00
2168 00
Формат файла
PDF
Размер файла
200 Kb

KNX IP-маршрутизатор, KNX IP-маршрутизатор регистратора данных
База данных продукции

База данных продуктов от ETS3.0f

Загрузка
Арт. №
2167 00
Формат файла
VD5
Размер файла
142 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

IP router
Technical Documentation

Technical documentation.

Загрузка
Арт. №
2167 00
Формат файла
PDF
Размер файла
1.107 Kb

IP router, IP interface
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2167 00
2168 00
Формат файла
PDF
Размер файла
119 Kb

KNX IP-Router, KNX IP-Router Datenlogger
Product database

from ETS3.0f

Загрузка
Арт. №
2167 00
Формат файла
VD5
Размер файла
142 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров