KNX типа REG IP-мршрт. KNX [216700] IP-маршрутизатор KNX Система Gira KNX REG plus Характеристики: - Соединение линий KNX при помощи сетей передачи данных с использованием межсетевого протокола (IP). - Подключение к системе KNX вместе с Gira HomeServer или Gira FacilityServer. - Фильтрация и передача телеграмм. - Применение в качестве линейного или зонного соединителя. - Использование в качестве таймера KNX. - Запись телеграмм KNX на карту microSD. - KNX Data Secure и IP KNX Secure для безопасной и защищенной от манипуляций связи в KNX. - Одновременно возможно до четырех туннельных соединений. - Надежная связь с автоматической корректировкой потерь телеграмм в БЛВС (Reliable Communication). Технические характеристики: Среда KNX: KNXnet/IP и TP1-256 Номинальное напряжение: DC 24 - 30 В IP-связь: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с) Поддерживаемые протоколы: ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management) Карта microSD: До 32 Гб Разъемы - IP: Гнездо RJ45 - KNX: Соединительная и ответвительная клемма Температура окружающего воздуха: от 0°C до +45°C Указания: - Электропитание от внешнего источника DC 24 В. - Для обновлений микропрограммного обеспечения необходим Gira Project Assistant (GPA). GPA можно бесплатно скачать в разделе загрузок Gira. Комплект поставки: - Карта microSD не входит в комплект поставки. Габариты: Модульные единицы (МЕ): 2 Производство: Gira Арт. № 2167 00 REG plus Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx