Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Звонок накладного монтажа
System 55


Кремовый глянцевый
Арт. № 1200 01
EAN 4010337200017
Упаковочная единица 1
Система цен 18

Белый глянцевый
Арт. № 1200 03
EAN 4010337200031
Упаковочная единица 1
Система цен 18

Белый матовый
Арт. № 1200 27
EAN 4010337200277
Упаковочная единица 1
Система цен 18

Антрацитовый
Арт. № 1200 28
EAN 4010337200284
Упаковочная единица 1
Система цен 18

Цвет "алюминий"
Арт. № 1200 26
EAN 4010337200260
Упаковочная единица 1
Система цен 18

Черный матовый
Арт. № 1200 005
EAN 4010337037156
Упаковочная единица 1
Система цен 18

Последние цифры 01, 27, 28, 26, 005, снимаемые с производства изделия. Доступно до декабря 2021 года.
Последние цифры 01, 27, 28, 26, 005, снимаемые с производства изделия. Доступно до декабря 2021 года.
Последние цифры 01, 27, 28, 26, 005, снимаемые с производства изделия. Доступно до декабря 2021 года.
Последние цифры 01, 27, 28, 26, 005, снимаемые с производства изделия. Доступно до декабря 2021 года.
Последние цифры 01, 27, 28, 26, 005, снимаемые с производства изделия. Доступно до декабря 2021 года.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

  • Звонок накладного монтажа Gira служит в домофонной системе Gira для дополнительной сигнализации.
  • Полностью предварительно смонтированный звонок накладного монтажа. За счет этого обеспечивается быстрая и чистая установка.
  • Многообразие вариантов дизайна благодаря интеграции, что обеспечивает единый внешний вид домофонной системы и электроустановочных изделий.
  • Возможен монтаж как с установочной рамкой, так и без нее.
  • Простая установка благодаря съемным винтовым клеммам.
  • Простой демонтаж устройства при проведении ремонтных работ.
  • Крепежные отверстия для монтажа.
  • Передача сигналов и питание звонка накладного монтажа по исключающей неправильную полярность и защищенной от замыкания 2-проводной шине.
  • Возможно параллельное подключение до трех звонков или квартирных станций.
  • Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
  • Кнопки управления с интегрированными светодиодами для показа состояния.
  • Загорание светодиодного индикатора при поступлении вызова.
  • Возможность отключения сигнала вызова.
  • Дифференциация сигналов вызова: вызов от двери, внутренний вызов и вызов с этажа.
  • Выбор мелодии вызова – можно выбирать до пяти различных мелодий вызова.

Кнопки управления звонка управляют следующими функциями:

  • Настройка мелодии вызова.
  • Включение и выключение сигнала вызова.
  • Настройка громкости сигнала вызова.

Технические характеристики

Иисточник электропитания:
По 2-проводной шине

Разъемы
2-проводная шина:
2 x винтовые клеммы
Кнопочный выключатель вызова на этаже:
2 x винтовые клеммы

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +50°C

Указания

  • При монтаже на приборной коробке требуется установочная рамка.
  • При монтаже с установочной рамкой требуется установочная рамка 2-местн. без перегородки.

Габаритв мм

Устройство: Ш 55 В 127 T 20

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
Surface-mounted gong
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
1200 ..
Формат файла
PDF
Размер файла
109 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров