Timbre para montaje en superficie
Sistema 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 1200 03
1200 03
EAN 4010337200031
UE 1
SP 18
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

disp.ctrl. aud. c.DIN disp.ctrl. vid. c.DIN

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • En el sistema de intercomunicación Gira, el timbre para montaje en superficie sirve para la señalización adicional.
  • Timbre para montaje en superficie completamente premontado. Esto permite un montaje rápido y limpio.
  • Gran variedad de diseño gracias a la integración, consiguiendo un aspecto uniforme de la intercomunicación y la instalación eléctrica.
  • Posibilidad de montaje tanto con marco de cubierta como sin él.
  • Montaje sencillo mediante bornes atornillados extraíbles.
  • Desmontaje sencillo del dispositivo para trabajos de renovación.
  • Orificios de sujeción para el montaje.
  • Transmisión de señal y alimentación del timbre en superficie a través de un bus de 2 hilos protegido la contra polarización inversa y cortocircuitos.
  • Posibilidad de conmutación paralela de hasta 3 timbres o intercomunicadores interiores.
  • Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
  • Pulsador de control con diodos luminosos integrados para la indicación de estado.
  • Indicador LED para las llamadas entrantes.
  • Posibilidad de desactivación del tono de llamada.
  • Distintos tonos para llamadas externas, llamadas internas o llamadas desde otra planta.
  • Selección de la melodía del tono de llamada: se pueden seleccionar hasta cinco tonos de llamada diferentes.

Las teclas de mando del timbre controlan las siguientes funciones

  • Ajuste de la melodía del tono de llamada.
  • Conexión y desconexión del tono de llamada.
  • Ajuste de volumen del tono de llamada.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)

Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 bornes de tornillo
Pulsador de llamada de planta:
2 bornes de tornillo

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +50 °C

Notes

  • Para el montaje en una caja de mecanismo es necesario un marco cobertor.
  • Para el montaje con marco cobertor es necesario un marco cobertor de 2 elementos sin listón central.

Dimensiones en mm

Dispositivo: B 55 Al 127 Pr 20

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Gong de superficie
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1200 ..

PDF, 115 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas