Gong pour montage apparent
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 1200 03
1200 03
73,04 EUR
EAN 4010337200031
UV 1
SP 18
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
  • Le gong pour montage apparent sert de signalisation supplémentaire dans le système de communication de porte Gira.
  • Gong entièrement préassemblé pour montage apparent, d'où installation rapide et propre.
  • Variété de design par l'intégration, d'où une apparence uniforme de la communication de porte et de l'installation électrique.
  • Montage possible aussi bien avec que sans cadre de finition.
  • Montage simple grâce à des borniers à vis débrochables.
  • Démontage simple de l'appareil lors de travaux de rénovation.
  • Trous de fixation pour le montage.
  • Transmission de signal et alimentation du gong pour montage apparent via le bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
  • Branchement en parallèle possible de jusqu'à trois gongs ou stations d'appartement.
  • Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service.
  • Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées d'affichage d'état.
  • Affichage LED en cas d'appel entrant.
  • Possibilité de désactivation de la tonalité d'appel.
  • Tonalités d'appel différentes pour l'appel de porte, l'appel interne et l'appel d'étage.
  • Sélection de la mélodie de la tonalité d'appel – jusqu'à cinq mélodies différentes peuvent être sélectionnées.

Les touches de commande du gong commandent les fonctions suivantes

  • Réglage de la mélodie de tonalité d'appel.
  • Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
  • Réglage du niveau sonore de la tonalité d'appel.

Technical data

Alimentation:
via le bus 2 fils

Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne vissée
Bouton-poussoir d'appel d'étage:
2 x borne vissée

Température ambiante:
-5 °C à +50 °C

Indications

  • Pour le montage sur un boîtier pour appareil standard, un cadre de finition est nécessaire.
  • Pour le montage avec cadre de finition, un cadre de finition 2x sans nervure centrale est nécessaire.

Dimensions en mm

Appareil: L 55 H 127 P 20

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Gong pour montage apparent
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1200 ..

PDF, 114 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements