Видеораспределитель

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 1226 00
1226 00
EAN 4010337229919
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Необходимые принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Видеораспределитель – это активный компонент для адаптации мощности видеосигнала.
  • Видеораспределитель распределяет видеосигналы дверных станций, шлюзов камер домофонной системы и IP-шлюзов домофонной системы по квартирным станциям.
  • Видеораспределитель требуется в том случае, если провода к видеокомпонентам домофонной системы Gira проложены в виде тупиковой линии.
  • Видеораспределитель обеспечивает правильное нагрузочное сопротивление, с тем чтобы предотвратить отражения отдельных ветвей и вытекающие из этого помехи изображения.

Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:

  • Накладной монтаж (в обычной ответвительной коробке).
  • Скрытый монтаж (в приборной коробке).
  • Как устройство типа REG (с прилагаемым адаптером типа REG).

Технические характеристики

Иисточник электропитания:
По 2-проводной шине

Разъемы
2-проводная шина IN:
2 x винтовые клеммы
2-проводная шина OUT:
6 x винтовых клемм

Температура окружающего воздуха:
от -25°C до +70°C

Указания

  • Видеораспределитель предоставляет возможность каскадного подключения. В общей сложности в одной системе можно использовать до 15 видеораспределителей с видеомультиплексорами.
  • При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеораспределитель автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.

Комплект поставки

  • Адаптер типа REG прилагается.

Габаритв мм

Видеораспределитель: Ш 36 В 52 T 27

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Видеораспределитель
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Арт. № 1226 00

PDF, 976 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Video distributor
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 1226 00

PDF, 926 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания