Домофонные системы Bидеораспред. [122600] Видеораспределитель Системные устройства Gira Характеристики: - Видеораспределитель – это активный компонент для адаптации мощности видеосигнала. - Видеораспределитель распределяет видеосигналы дверных станций, шлюзов камер домофонной системы и IP-шлюзов домофонной системы по квартирным станциям. - Видеораспределитель требуется в том случае, если провода к видеокомпонентам домофонной системы Gira проложены в виде тупиковой линии. - Видеораспределитель обеспечивает правильное нагрузочное сопротивление, с тем чтобы предотвратить отражения отдельных ветвей и вытекающие из этого помехи изображения. Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа: - Накладной монтаж (в обычной ответвительной коробке). - Скрытый монтаж (в приборной коробке). - Как устройство типа REG (с прилагаемым адаптером типа REG). Технические характеристики: Источник электропитания: по системной шине Разъемы - 2-проводная шина IN: 2 x винтовые клеммы - 2-проводная шина OUT: 6 x винтовых клемм Температура окружающего воздуха: от -25°C до +70°C Указания: - Видеораспределитель предоставляет возможность каскадного подключения. В общей сложности в одной системе можно использовать до 15 видеораспределителей с видеомультиплексорами. - При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеораспределитель автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети. Комплект поставки: - Адаптер типа REG прилагается. Габаритв мм: Видеораспределитель: Ш 36 x В 52 x T 27 Производство: Gira Арт. № 1226 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx