Rozdzielacz wideo jest aktywnym komponentem dopasowania przewodów sygnału wideo.
Rozdzielacz wideo rozdziela sygnał wideo bramofonów, bramek domof. do kamery i bramek domof. IP na unifony.
Rozdzielacz wideo jest potrzebny, jeżeli ułożenie przewodów do komponentów systemu domofonowego Gira zostało przeprowadzone jako linia promieniowa.
Rozdzielacz wideo zapewnia poprawny opór końcowy, aby zapobiec możliwym odbiciom poszczególnych gałęzi i wynikającym z tego zakłóceniom obrazu.
Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu
Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
Jako urządzenie modularne (za pomocą załączonego adaptera modularnego).
Dane techniczne
Zasilacz:
2-przewodem magistralnym Gira
Złącza
Magistrala 2-przewod. IN:
2 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. OUT:
6 x zacisk śrubowy
Temperatura otoczenia:
-25 °C do +70 °C
Wskazówki
Rozdzielacz wideo może być łączony szeregowo. Łącznie w jednej instalacji można podłączyć maksymalnie 15 rozdzielaczy wideo wraz z multiplekserem wideo.
Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ rozdzielacz wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów.
Zakres dostawy
Z dołączonym adapterem modularnym.
Wymiary w mm
Rozdzielacz wideo:
S 36
W 52
G 27
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.