Вставка дополнительного устройства 3-проводн. System 3000

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5409 00
5409 00
EAN 4010337048329
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Управление дополнительным устройством вставок с входом дополнительного устройства из System 3000.
  • Эксплуатация с подходящей накладкой управления из System 3000.
  • Работа с подключением нейтрального провода.

Комбинация с накладкой управления RF, 1-клавишн./2-клавишн. для KNX

  • Канал датчика, 1-канал.
  • Возможно беспроводное управление другими устройствами для KNX в качестве датчика.
  • Измерение температуры.
  • Выбор функции вставки:
    переключение, диммирование и управление цветом, жалюзи, дополнительное устройство сцен, дополнительное устройство регулятора.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание
в зависимости от накладки:
от 0,1 до 0,5 Вт

Длина провода к главному устройству:
макс. 100 м

Глубина установки:
24 мм

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -20 °C до +45 °C

Указания

  • Может работать как передатчик с питанием от сети в сочетании с накладками управления KNX RF и накладками управления eNet.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 540900

RFA, 440 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 540900

IFC, 15 Kb

Загрузка


Вставка дополнительного устройства 3-проводная
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5409 00

PDF, 705 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Auxiliary insert 3-wire
Operating instructions

User manual

Арт. № 5409 00

PDF, 699 Kb

Загрузка


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 9.766 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания