Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Nebenstelleneingang aus dem System 3000.
Betrieb mit geeignetem Bedienaufsatz aus dem System 3000.
Betrieb mit Neutralleiteranschluss.
Kombination mit KNX RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach
Sensorkanal 1fach / 2fach.
Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
Temperaturerfassung.
Die 3-Draht-Nebenstelle fungiert als Spannungsversorgung für den KNX RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by
abhängig vom Aufsatz:
0,1 bis 0,5 W
Leitungslänge zur Hauptstelle:
max. 100 m
Einbautiefe:
24 mm
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C
Hinweise
Kann in Verbindung mit KNX RF Bedienaufsätzen und eNet Bedienaufsätzen als netzversorgter Sender fungieren.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.