Module poste secondaire 3 fils System 3000

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5409 00
5409 00
44,87 EUR
EAN 4010337048329
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
  • Commande poste secondaire de modules avec entrée de poste secondaire du System 3000.
  • Fonctionnement avec module rapporté de commande approprié du System 3000.
  • Fonctionnement avec connexion de conducteur neutre.

Combinaison avec le module rapporté de commande KNX RF 1x / 2x

  • Canal du capteur 1x/2x.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils KNX en tant que capteur.
  • Mesure de la température.
  • Le poste secondaire à 3 fils fonctionne comme une alimentation en tension pour le module rapporté de commande KNX RF 1x/2x.

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz

Mise en attente
en fonction du module rapporté:
0,1 à 0,5 W

Longueur de câble vers le poste principal:
max. 100 m

Profondeur d'encastrement:
24 mm

Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073

Température ambiante:
-20 °C à +45 °C

Indications

  • Peut fonctionner en tant qu’émetteur alimenté par le secteur en association avec des modules rapportés de commande KNX RF et des modules eNet.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 540900

RFA, 440 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 540900

IFC, 15 Kb

Charger


Module poste secondaire, 3 fils
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5409 00

PDF, 700 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements