System 3000 neveneenheid-basiselement 3-draads

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5409 00
5409 00
44,87 EUR
EAN 4010337048329
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
  • Neveneenheidbediening van basiselementen met ingang neveneenheid uit System 3000.
  • Bedrijf met geschikt bedieningselement-opzetstuk uit System 3000.
  • Bedrijf met aansluiting neutrale geleider.

Combinatie met KNX RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig

  • sensorkanaal 1-voudig/2-voudig.
  • Draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
  • temperatuurmeting.
  • De 3-draadse neveneenheid fungeert als voeding voor het KNX RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby
afhankelijk van het opzetstuk:
0,1 tot 0,5 W

Kabellengte tot hoofdeenheid:
max. 100 m

Inbouwdiepte:
24 mm

Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Kan in combinatie met KNX RF bedieningselement-opzetstukken en eNet bedieningselement-opzetstukken als zender die op het lichtnet is aangesloten functioneren.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 540900

RFA, 440 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 540900

IFC, 15 Kb

Downloaden


Basiselement voor neveneenheid 3-draads
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5409 00

PDF, 699 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 4.458 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads