Obsługa wkładów z wejściem wtórnika z systemu 3000.
Praca z odpowiednim modułem nakładany do obsługi z System 3000.
Praca z przyłączeniem przewodu neutralnego.
Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x
Kanał na czujnik 1x/2x.
Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnikiem.
Rejestracja temperatury.
Wtórnik 3-żyłowy służy jako źródło zasilania modułu nakładanego do obsługi KNX RF 1x/2x.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby
zależnie od klawisza:
0,1 do 0,5 W
Długość przewodu do urządzenia podstawowego:
maks. 100 m
Głębokość montażu:
24 mm
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:
-20°C do +45°C
Wskazówki
W połączeniu z modułami nakładanymi do obsługi KNX RF i modułami nakładanymi do obsługi eNet może działać jako nadajnik zasilany sieciowo.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.