Вставка релейного переключателя System 3000, беспотенциальная

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5407 00
5407 00
EAN 4010337112068
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

См. перечень

вст.рел.пер. S3000

Опциональные принадлежности

См. перечень

вст.рел.пер. S3000

Характеристики

Характеристики

  • Переключение освещения и однофазных двигателей.
  • Управление электрическим подогревом пола и термическими сервоприводами в комбинации с накладкой термостата помещения.
  • Коммутация отклоняющихся потенциалов напряжения или внешних проводов через беспотенциальный контакт.
  • Возможность подключения дополнительных устройств.
  • Автоматическое выключение нагрузки. 5 уровней настройки времени работы по инерции, без возможности подстройки.
  • Тестовый режим для проверки функционирования.
  • Работа с подключением нейтрального провода.

Комбинация с накладкой управления RF, 1-клавишн./2-клавишн. для KNX

  • Канал коммутатора, 1-канал.
  • Канал датчика, 1-канал. или 2-канал.
  • Возможно локальное управление вставкой System 3000.
  • Возможно беспроводное управление другими устройствами для KNX в качестве датчика.
  • Выбор функции вставки: режим замыкающего или размыкающего контакта, функция освещения лестничной клетки с предварительным предупреждением об отключении, функция сцен (16 сцен), функция блокировки, задержки по времени. Вход дополнительных устройств может использоваться как дополнительное управляющее устройство для вставки System 3000 или для удаленного управления другими устройствами KNX в качестве датчика.
  • Комбинация накладок 5393xx и 5394xx возможна только начиная с I05 (индекс).

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ток переключения при 35 °C
Омический:
16 A (AC1)

Ток переключения
Люминесцентные лампы:
4 AX

Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт

Присоединенная мощность при 35 °C
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. 400 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
станд. 400 Вт
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2000 Вт
Трансформаторы Tronic:
1500 Вт
Индуктивные трансформаторы:
1000 ВА
Люминесцентные лампы, без компенсации:
920 ВА

Емкостная нагрузка:
920 ВА (115 мкФ)

Время работы по инерции:
без, 1 мин, 5 мин, 30 мин, 60 мин

Глубина установки:
24 мм

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +45 °C

Указания

  • Если температура окружающей среды выше 35 °C, уменьшите подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Bставка релейного переключателя, беспотенциальным
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5407 00

PDF, 358 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Zero-voltage relay switching insert
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5407 00

PDF, 349 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания