324 wyniki dla system 55
Wyszukiwanie rozszerzone
Klawisz z dużym polem opisowym i symbolem
Dzwonek
Osłona z okienkiem kontrolnym do przycisk pociągany
Klawisz z nadrukiem
EIN / AUS
Klawisz z nadrukiem
1 / 0
Przycisk o krótkim skoku 0,5 A 42 V~ z klawiszem
Styk zwierny 1-bieg.
Czujnik przyciskowy 2 1x 24 V bezpotencjałowy z polem opisowym
Czujnik przyciskowy 2 3x 24 V bezpotencjałowy z polem opisowym
Osłona z pierścieniem nośnym do mocowania przycisków i przycisków grzybkowych (Ø 22,5 mm)
Osłona z pokrętłem do łącznika czasowego i łącznika lub przycisku żaluzjowego
Osłona do łącznika kluczykowego i przycisku kluczykowego
Osłona z pokrętłem do łącznika 3-położeniowego
Osłona z pokrętłem do łącznika czasowego i łącznika lub przycisku żaluzjowego
Osłona do łącznika kluczykowego i przycisku kluczykowego
Osłona ze złączem bagnetowym do lampki sygnalizacyjnej
Radiowy nadajnik ścienny EnOcean 1x
Radiowy nadajnik ścienny EnOcean 2x
Gniazdo głośnikowe stereo
Osłona koncentrycznego gniazda antenowego
Osłona do gniazda przyłączeniowego UAE/IAE (ISDN)i do gniazda przyłączeniowego sieci komputerowej
bez pola opisowego
Osłona do gniazda przyłączeniowego UAE/IAE (ISDN)i do gniazda przyłączeniowego sieci komputerowej
z polem opisowym
Osłona z wylotem skośnym 30° i polem opisowym do pierścienia nośnego Modular Jack 2x
Uniwersalna zaślepka do osłony Modular Jack 2x z wylotem skośnym 30° i polem opisowym
Osłona do gniazda przyłączeniowego KPN 4-bieg.
Ramka montażowa z gniazdem z klapką
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pokaż wszystkie wyniki na jednej stronie