354 resultados de system 55
Búsqueda avanzada
Transmisor de pared Bluetooth® de 1 elemento
Transmisor de pared Bluetooth® de 2 elementos
Radio IP empotrable
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
Bornes de tornillo
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard con TFI
Gira F100
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard con TFI
TX_44
Módulo de superficie de mando inalámbrico eNet
Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando inalámbrico eNet
Módulo de superficie de mando inalámbrico eNet Memory
Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando inalámbrico eNet Memory
Cubierta con selector giratorio para interruptor o pulsador de persianas
Luz de orientación LED de 230 V~ blanca
Luz de orientación LED de 230 V~ RGB
Cubierta para señal luminosa
Marco de montaje
Marco adaptador con recorte redondo para dispositivos con cubierta (50 x 50 mm)
Cubierta con anillo de fijación para la instalación de pulsadores y pulsadores de seta (Ø 22,5 mm)
Placa con nombre o placa para puerta
1 elemento
Placa con nombre o placa para puerta
2 elementos
Cubierta con selector giratorio para interruptor temporizador
15 min
Cubierta con selector giratorio para interruptor temporizador
120 minutos
Cubierta para interruptor de llave y pulsador de llave sin imprimir
Sensor táctil 3 Komfort de 1 elemento para KNX
con tecla basculante de puesta en marcha
Sensor táctil 3 Komfort de 2 elementos (1+1) para KNX
con tecla basculante de puesta en marcha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mostrar todos los resultados en una página