685 wyniki dla system 55
Wyszukiwanie rozszerzone
Moduł podtynkowy Modular Jack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet 4x
Sprzęg
Moduł podtynkowy Modular Jack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet 4x
Technika złącza szczelinowego IDC
Moduł podtynkowy Modular Jack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet i gniazdo SAT F
Łącznik wtykowy, SAT-F, zacisk nożowy, Modular Jack
Moduł podtynkowe BNC 2x
złącze crimp
Podtynkowy zasilacz USB 2x
Typ A / typ A
Podtynkowy zasilacz USB 2x
Typ A / typ C
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 1x do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 2x (1+1) do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 3x do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 4x (1+3) do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 6x (3+3) do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Plus 2x do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Plus 5x (2+3) do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Pazurek przedłuż.
Podtynkowe radio z RDS z jednym głośnikiem
Moduł nakładany do obsługi o wyglądzie czarnego szkła, w komplecie z ramką Gira E2
Radiowy pilot eNet 4x
Czujnik przyciskowy 4.95 Komfort 1x do Gira One i KNX
Czujnik przyciskowy 4.95 Komfort 2x do Gira One i KNX
Czujnik przyciskowy 4.95 Komfort 4x do Gira One i KNX
Moduł ochrony przepięciowej
Podtynkowe gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym 16 A 250 V~
Zaciski wtykane
Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Standard do KNX
TX_44
Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Komfort do KNX
TX_44
Moduł nakładany czujnika ruchu 1,10 m Standard do KNX
Gira F100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Pokaż wszystkie wyniki na jednej stronie