872 resultados de system 55
Búsqueda avanzada
eNet Radioemisor manual de 2 elementos
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación
con cubierta verde e inscripción "SV" (alimentación de seguridad)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación
con cubierta naranja e inscripción "ZSV" (alimentación de seguridad adicional)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación
con cubierta roja e inscripción "WSV"(otro sistema de alimentación de seguridad)
Adaptador para entrada para cables
Adaptador para entrada para cables para canal 15 x 15 mm
Elemento de iluminación para caja de montaje en superficie
Radio IP empotrable
Radio IP empotrable con un altavoz, completa con marco cobertor Gira E2
Sensor de luminosidad y temperatura System 3000 con BT
Sensor de luminosidad y temperatura de la carcasa del System 3000
Sensor de luminosidad y temperatura System 3000 con BT
Transmisor de pared Bluetooth® de 1 elemento
Transmisor de pared Bluetooth® de 2 elementos
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
Bornes enchufables
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
Bornes de tornillo
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
Bornes de tornillo
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
sin garras de fijación, con bornes de tornillo
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Komfort BT
TX_44
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard
TX_44
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Standard
TX_44
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Komfort BT
TX_44
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard
Gira F100
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Komfort BT
Gira F100
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Standard
Gira F100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Mostrar todos los resultados en una página