685 wyniki dla system 55
Wyszukiwanie rozszerzone
Osłona z okienkiem kontrolnym do przycisk pociągany
Klawisz z nadrukiem
EIN / AUS
Klawisz z nadrukiem
1 / 0
Przycisk o krótkim skoku 0,5 A 42 V~ z klawiszem
Styk zwierny 1-bieg.
Czujnik przyciskowy 2 1x 24 V bezpotencjałowy z polem opisowym
Czujnik przyciskowy 2 3x 24 V bezpotencjałowy z polem opisowym
Osłona z pierścieniem nośnym do mocowania przycisków i przycisków grzybkowych (Ø 22,5 mm)
Osłona z pokrętłem do łącznika czasowego i łącznika lub przycisku żaluzjowego
Osłona do łącznika kluczykowego i przycisku kluczykowego
Osłona z pokrętłem do łącznika 3-położeniowego
Czujnik przyciskowy 3 Basis 1x do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Basis 2x (1+1) do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Basis 3x do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 1x do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 2x (1+1) do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 3x do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 4x (1+3) do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 6x (3+3) do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Plus 2x do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Plus 5x (2+3) do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Osłona z pokrętłem do łącznika czasowego i łącznika lub przycisku żaluzjowego
Osłona do łącznika kluczykowego i przycisku kluczykowego
Osłona ze złączem bagnetowym do lampki sygnalizacyjnej
Radiowy nadajnik ścienny EnOcean 1x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Pokaż wszystkie wyniki na jednej stronie