872 resultados de system 55
Búsqueda avanzada
Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
2 elementos
Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
3 elementos
Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
5 elementos
Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
5 elementos, 600mm
Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
8fach
Perfil 55 con escuadra de fijación
2 elementos
Perfil 55 con escuadra de fijación
3 elementos
Perfil 55 con escuadra de fijación
5 elementos, 600mm
Perfil 55 con escuadra de fijación
8fach
Juego de tecla basculante de 3 elementos para sensor táctil 4.55
Luz de señalización LED de 230 V~
Juego de juntas IP44 para interruptor basculante, pulsador basculante y interruptor pulsador
Standard 55, E1, E2
Luz de señalización LED de 230 V~
Timbre para montaje en superficie
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
con cubierta verde e inscripción "SV" (alimentación de seguridad)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
con cubierta naranja e inscripción "ZSV" (alimentación de seguridad adicional)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
con cubierta roja e inscripción "WSV"(otro sistema de alimentación de seguridad)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
Bornes de tornillo
Marco adaptador con recorte cuadrado para dispositivos con cubierta (50 x 50 mm)
Cubierta insertable con marco adaptador para dispositivos con cubierta (50 x 50 mm) y salida oblicua
Marco adaptador con recorte cuadrado para dispositivos con cubierta (50 x 50 mm)
Teclado de códigos Gira Keyless In
Lector de huella dactilar Gira Keyless In
Módulo de superficie de mando inalámbrico eNet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Mostrar todos los resultados en una página