685 wyniki dla system 55
Wyszukiwanie rozszerzone
Osłona ochronna nasadzany z ramką pośrednią do urządzeń z osłoną (50 x 50 mm) i wylotem skośnym
Ramka adaptera z kwadratowym wycięciem do urządzeń z osłoną (50 x 50 mm)
Klawiatura kodowa Gira Keyless In
Moduł czytnika linii papilarnych Gira Keyless In
Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x
Nadajnik ścienny Bluetooth® 2x
Radio podtynkowe z IP
Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m, Standard z czasem opóźnienia
Gira F100
Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m, Standard z czasem opóźnienia
TX_44
Zestaw uszczelnień IP44 do gniazd wtyczkowych z klapką
Standard 55, E1, E2
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką
z zieloną osłoną i nadrukiem „SV” (zasilanie awaryjne)
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką
z pomarańczową osłoną i nadrukiem „ZSV” (dodatkowe zasilanie awaryjne)
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką
z czerwoną osłoną i nadrukiem „WSV” pomocnicze zasilanie awaryjne)
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką
Zaciski śrubowe
Zestaw uszczelnień IP44 do łączników kołyskowych, przycisków kołyskowych i łączników samopowrotnego
Standard 55, E1, E2
Osłona z pokrętłem do łącznika lub przycisku żaluzjowego
Lampka orientacyjna LED 230 V~ Biała
Lampka orientacyjna LED 230 V~ RGB
Osłona do lampki sygnalizacyjnej
Ramki montażowe
Ramka adaptera z okrągłym wycięciem do urządzeń z osłoną (50 x 50 mm)
Osłona z pierścieniem nośnym do mocowania przycisków i przycisków grzybkowych (Ø 22,5 mm)
Tabliczka z nazwiskiem lub na drzwi
1x
Tabliczka z nazwiskiem lub na drzwi
2x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Pokaż wszystkie wyniki na jednej stronie