685 wyniki dla system 55
Wyszukiwanie rozszerzone
Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 BT
System 55
Moduł nakładany do obsługi System 3000 BT symbole strzałek
System 55
Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 BT
System 55
Moduł nakładany do obsługi System 3000 BT
Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 BT symbole strzałek
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~z oprzewodowaniem fabrycznym, w komplecie z ramką
Standard 55
Czujnik przyciskowy 4.55 Komfort 1x do Gira One i KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 4.55 Komfort 2x do Gira One i KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 4.55 Komfort 3x do Gira One i KNX
z klawiszem do uruchamiania
Zestaw klawiszy 3x do czujnika przyciskowego 4.55
Zestaw klawiszy 3x do czujnika przyciskowego 4.55
Zestaw uszczelnień IP44 do gniazd wtyczkowych z klapką
Standard 55, E1, E2
Podwójne gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z płytą litą
Standard 55
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, w komplecie z zestawem uszczelnień IP44 i ramką
Standard 55
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~ z klapką, w komplecie z zestawem uszczelnień IP44 i ramką
Standard 55
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z płytą litą do montażu pojedynczego
Standard 55
Lampa sygnalizacyjna LED 230 V~
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką
z zieloną osłoną i nadrukiem „SV” (zasilanie awaryjne)
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką
z pomarańczową osłoną i nadrukiem „ZSV” (dodatkowe zasilanie awaryjne)
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką
z czerwoną osłoną i nadrukiem „WSV” pomocnicze zasilanie awaryjne)
Zestaw uszczelnień IP44 do łączników kołyskowych, przycisków kołyskowych i łączników samopowrotnego
Standard 55, E1, E2
Lampa sygnalizacyjna LED 230 V~
Gong natynkowy
Ramka adaptera z kwadratowym wycięciem do urządzeń z osłoną (50 x 50 mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Pokaż wszystkie wyniki na jednej stronie