Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 BT symbole strzałek

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5367 01
5367 01
EAN 4010337027508
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5367 03
5367 03
EAN 4010337027522
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 5367 27
5367 27
EAN 4010337027539
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5367 28
5367 28
EAN 4010337027546
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 5367 26
5367 26
EAN 4010337027515
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 5367 005
5367 005
EAN 4010337058809
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 5367 015
5367 015
EAN 4010337087250
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna
Nr. katalogowy 5367 600
5367 600
EAN 4010337027553
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Ręczna i sterowana czasowo obsługa np. żaluzji, rolet, markiz, oświetlenia lub wentylatorów.
  • Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
  • Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, lub 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym System 3000.

Funkcje klawisza

  • Obsługa zasłon i oświetlenia.
  • Funkcja blokady blokuje obsługę dodatkowego urządzenia i dezaktywuje tryb automatyczny.
  • Aktywacja/dezaktywacja trybu automatycznego.
  • Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego systemu 3000.
  • Możliwość zaprogramowania jasności włączania oświetlenia za pomocą ściemniacza podtynkowego systemu 3000 lub modułu sterującego Power DALI.
  • Regulowany tryb nocny. Diody stanu i funkcyjne nie świecą na stałe.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Obsługa zasłon i oświetlenia z sygnalizacją stanu.
  • Wskazywanie aktualnej pozycji zasłon lub ustawienia ściemnienia.
  • Programowanie maks. 40 indywidualnych punktów sterowania czasowego.
  • Do każdego punktu czasowego można zapisać przyporządkowane pozycje żaluzji i listew lub wartości przełączania i ściemniania.
  • Możliwość kopiowania czasów sterowania na inne urządzenia.
  • Przełączanie przy wschodzie lub zachodzie słońca (funkcja Astro).
  • Optymalizacja czasu astronomicznego dzięki funkcji śledzenia lokalizacji.
  • Ustawianie przesunięcia czasu astronomicznego.
  • Funkcja losowa.
  • Automatyczna aktualizacja daty i godziny przy połączeniu ze smartfonem lub tabletem.
  • Możliwość zabezpieczenia hasłem programów czasowych i konfiguracji.
  • Zapis pozycji zasłon, czasu przesuwania zasłon, czasu sterowania listwami żaluzji.
  • Możliwość przestawienia na tryb inwersyjny w przypadku podtynkowych sterowników żaluzjowych.
  • Ustawianie maksymalnej i minimalnej jasności w przypadku ściemniaczy podtynkowych.
  • Opcjonalnie:czujnik jasności i temperatury System 3000 Bluetooth® umożliwia funkcję ochrony przed promieniowaniem słonecznym i funkcję zmierzchową.

Dane techniczne

Dokładność ruchu
na miesiąc:
± 10 s

Rezerwa pracy zegara:
ok. 4 h

Częstotliwość radiowa:
2,402 do 2,480 GHz

Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2

Zasięg nadajnika:
typ. 10 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Przy połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest godzina.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 536701

RFA, 476 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 536701

IFC, 16 Kb

Ładowanie


Moduł nakładany do obsługi System, Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący BT
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 200 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 251 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania