Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ ze shutter (IP20)
TX_44

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 4453 66
4453 66
EAN 4010337093848
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
antracytowy
Nr. katalogowy 4453 67
4453 67
EAN 4010337093855
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4453 65
4453 65
EAN 4010337093831
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
 
Nowość. Dostępny od 01/2023 r.

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
29 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia
Shutter:
0°C do 45°C

Wskazówki

  • Nie nadaje się do instalowania w wilgotnym pomieszczeniu, ponieważ stopień ochrony wynosi IP20.
  • Podczas montażu należy także zastosować kołnierz uszczelniający ramki.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania